不带前面板的空气导流板

用于 Schroff - Asia Pacific 中 不带前面板的空气导流板 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 盖子按压至导轨
  • 用于遮盖系统中未使用的插槽

    产品系列:

  • PropacPRO
  • CompacPRO
  • RatiopacPRO
  • EuropacPRO
  • 备注:

    根据要求可提供深280 mm的盖板

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    冷却

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
Depth mm
 
产品目录号 高度U 宽度HP 深度mm 说明 说明 数量
产品目录号 高度U 宽度HP 深度mm 说明 说明 数量
3 4 160.0 空气挡板 铝,1 mm,包括固定材料套件;防止空槽位气流短路;按入导轨的槽中 1件
3 4 220.0 空气挡板 铝,1 mm,包括固定材料套件;防止空槽位气流短路;按入导轨的槽中 1件
6 4 160.0 空气挡板 铝,1 mm,包括固定材料套件;防止空槽位气流短路;按入导轨的槽中 1件
6 4 220.0 空气挡板 铝,1 mm,包括固定材料套件;防止空槽位气流短路;按入导轨的槽中 1件
3 8 160.0 空气挡板 铝,1 mm,包括固定材料套件;防止空槽位气流短路;按入导轨的槽中 1件
3 8 220.0 空气挡板 铝,1 mm,包括固定材料套件;防止空槽位气流短路;按入导轨的槽中 1件
6 8 160.0 空气挡板 铝,1 mm,包括固定材料套件;防止空槽位气流短路;按入导轨的槽中 1件
6 8 220.0 空气挡板 铝,1 mm,包括固定材料套件;防止空槽位气流短路;按入导轨的槽中 1件
3 12 160.0 空气挡板 铝,1 mm,包括固定材料套件;防止空槽位气流短路;按入导轨的槽中 1件
3 12 220.0 空气挡板 铝,1 mm,包括固定材料套件;防止空槽位气流短路;按入导轨的槽中 1件
6 12 160.0 空气挡板 铝,1 mm,包括固定材料套件;防止空槽位气流短路;按入导轨的槽中 1件
6 12 220.0 空气挡板 铝,1 mm,包括固定材料套件;防止空槽位气流短路;按入导轨的槽中 1件