Varistar MIL,屏蔽

用于 Schroff - Asia Pacific 中 Varistar MIL,屏蔽 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 用于极端的地震和移动的环境的机柜(IP 55),带减震器
  • 按照MIL-STD-901D标准测试
  • 双重腐蚀防护,镀锌和粉末涂层处理
  • 4个底部减震器,2个顶部减震器
  • EMC防护等级,60dB/1 GHz,40dB/3GHz(IEC 61587-3)
  • 后板水平方向上隔断,用于安装进线孔等

    产品系列:

    Varistar

    防护等级:

    IP 55或NEMA 12

    屏蔽:

    类型:

    落地机柜

    负载:

    400 kg/ 880 Ib(静态)

    动载:

    150 kg(动态)

    认证:

    MIL 901D

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 数量 深度D mm 说明 1 GHz时的屏蔽 高度U
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 数量 深度D mm 说明 1 GHz时的屏蔽 高度U
800.0 1800.0 600.0 1件 800.0 带钢丝减震器 60 dB 38
800.0 1800.0 600.0 - 800.0 带橡胶减震器 60 dB 38