VARISTAR Seismic

用于 Schroff - Asia Pacific 中 VARISTAR Seismic 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 抗震性可达到Bellcore Zone 4级别
  • 静态承重能力1600 kg
  • 动态承重能力250 kg
  • 可提供更高负载能力的定制解决方案

    产品系列:

    Varistar

    防护等级:

    IP 20或NEMA 1

    类型:

    落地机柜

    负载:

    1600 kg/ 3500 lb(静态)

    认证:

    抗震性Bellcore Zone 4

    动载:

    250 kg(动态)

    颜色:

    RAL 7035/ RAL7021

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Depth mm
 
产品目录号 高度U 高度 mm 宽度mm 深度mm 深度D mm
产品目录号 高度U 高度 mm 宽度mm 深度mm 深度D mm
42 2000.0 600.0 600.0 600.0
42 2000.0 600.0 800.0 800.0
38 1800.0 600.0 800.0 800.0