前面板,前部阳极氧化,后部钝化,可屏蔽(SST),螺钉装配

用于 Schroff - Asia Pacific 中 前面板,前部阳极氧化,后部钝化,可屏蔽(SST),螺钉装配 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 不锈钢,EMC垫片
  • 2个压入导向销(不是2和84 HP面板)
  • 前部阳极氧化,后部彩虹绿铬酸盐处理
  • 使用不锈钢EMC垫片屏蔽
  • 2.5 mm厚度

    备注:

    请单独订购固定材料(螺钉套,防松脱螺钉),请参见下载-安装五金件

    规格:

  • IEEE 1101.1/10
  • IEC 60297-3-101
  • 材料和表面处理:

    铝,前部阳极氧化,后部钝化,未处理边缘

    组件:

    螺钉固定 - 前部侧面

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    前面板

    EMC屏蔽:

    可屏蔽(SST垫片)

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
 
产品目录号 高度U 高度 mm B mm 宽度HP b1 mm b2 mm 数量 厚度mm 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 适用机箱高度 [U]
产品目录号 高度U 高度 mm B mm 宽度HP b1 mm b2 mm 数量 厚度mm 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 适用机箱高度 [U]
2 84.0 426.4 84 411.5 203.2 1件 2.5 - -
3 128.4 9.8 2 - - 1件 (SPQ 5) 2.5 5 -
3 128.4 14.9 3 - - 1件 (SPQ 5) 2.5 5 128.4
3 128.4 20.0 4 - - 1件 (SPQ 5) 2.5 5 128.4
3 128.4 25.0 5 - - 1件 (SPQ 5) 2.5 5 128.4
3 128.4 30.1 6 - - 1件 (SPQ 5) 2.5 5 128.4
3 128.4 35.2 7 - - 1件 (SPQ 5) 2.5 5 128.4
3 128.4 40.3 8 25.4 - 1件 (SPQ 5) 2.5 5 128.4
3 128.4 50.5 10 35.6 - 1件 (SPQ 5) 2.5 5 128.4
3 128.4 60.6 12 45.7 - 1件 (SPQ 5) 2.5 5 128.4
3 128.4 70.8 14 55.9 - 1件 (SPQ 5) 2.5 5 128.4
3 128.4 80.9 16 66.0 - 1件 (SPQ 5) 2.5 5 128.4
3 128.4 106.3 21 91.4 - 1件 (SPQ 5) 2.5 5 128.4
3 128.4 141.9 28 127.0 - 1件 (SPQ 5) 2.5 5 128.4
3 128.4 213.0 42 198.1 101.6 1件 2.5 - 128.4
3 128.4 319.7 63 304.8 157.5 1件 2.5 - 128.4
3 128.4 426.4 84 411.5 203.2 1件 2.5 - 128.4
4 172.9 426.4 84 411.5 203.2 1件 2.5 - 172.9
6 261.8 20.0 4 - - 1件 (SPQ 5) 2.5 5 261.8
6 261.8 14.9 3 - - 1件 (SPQ 5) 2.5 5 261.8
6 261.8 25.0 5 - - 1件 (SPQ 5) 2.5 5 261.8
6 261.8 30.1 6 - - 1件 (SPQ 5) 2.5 5 261.8
6 261.8 35.2 7 - - 1件 (SPQ 5) 2.5 5 261.8
6 261.8 40.3 8 25.4 - 1件 (SPQ 5) 2.5 5 261.8
6 261.8 50.5 10 35.6 - 1件 (SPQ 5) 2.5 5 261.8
6 261.8 60.6 12 45.7 - 1件 (SPQ 5) 2.5 5 261.8
6 261.8 70.8 14 55.9 - 1件 (SPQ 5) 2.5 5 261.8
6 261.8 80.9 16 66.0 - 1件 (SPQ 5) 2.5 5 261.8
6 261.8 106.3 21 91.4 - 1件 (SPQ 5) 2.5 5 261.8
6 261.8 141.9 28 127.0 - 1件 (SPQ 5) 2.5 5 261.8
6 261.8 213.0 42 198.1 101.6 1件 2.5 - -
6 261.8 319.7 63 304.8 157.5 1件 2.5 - -
6 261.8 426.4 84 411.5 203.2 1件 2.5 - 261.8
9 395.1 426.4 84 411.5 203.2 1件 2.5 - 395.1
6 261.8 9.8 2 - - 1件 (SPQ 5) 2.5 5 261.8