19''装配套件,M6

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19''装配套件,M6 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 标准GND/接地在至少一个固定点上使用GND/接地螺母和nomel垫圈
  • 用于在带方形开孔的框架、滑道安装件或深度支撑上安装面板、分配装置或其他部件

    附件类别:

    机械附件

    附件类型:

    安装五金件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Quantity
 
产品目录号 项目 说明 数量/包装
产品目录号 项目 说明 数量/包装
1+3 19" assembly kit (screw, nut) 4
1+2+3 19''装配套件(螺钉,垫圈,螺母) 4
1+2+3 19''装配套件(螺钉,垫圈,螺母) 32
1+2+3 19''装配套件(螺钉,垫圈,螺母) 50
1+2+3 19''装配套件(螺钉,垫圈,螺母) 100
1 盘头螺钉M6,镀锌 50
1 盘头螺钉M6,镀锌 100
1 盘头螺钉M6,镀锌,黑色 100
2 塑料垫圈 50
2 塑料垫圈 100
3 锁紧螺母M6 50
3 锁紧螺母M6 100
4 GND/接地锁紧螺母M6 10
4 GND/接地锁紧螺母M6 100
5 用于GND/接地的Nomel垫圈,M6 100