隔板 (Varistar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 隔板  (Varistar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 侧面安装,防止未授权访问
  • 机柜成行布置时,使用隔板替代机柜侧壁

    产品系列:

    Varistar

    类型:

    气流封闭组件,隔离盖板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
For Cabinet Depth mm
 
产品目录号 适用机柜高度 高度U 适用机柜高度 适用机柜深度 mm 说明 数量
产品目录号 适用机柜高度 高度U 适用机柜高度 适用机柜深度 mm 说明 数量
42 42 2000.0 1000.0 1mm,铝锌板;侧面机柜安装可防止未授权访问 1件
42 42 2000.0 1100.0 1mm,铝锌板;侧面机柜安装可防止未授权访问 1件
42 42 2000.0 1200.0 1mm,铝锌板;侧面机柜安装可防止未授权访问 1件
47 47 2200.0 1000.0 1mm,铝锌板;侧面机柜安装可防止未授权访问 1件
47 47 2200.0 1100.0 1mm,铝锌板;侧面机柜安装可防止未授权访问 1件
47 47 2200.0 1200.0 1mm,铝锌板;侧面机柜安装可防止未授权访问 1件
52 52 2450.0 1000.0 1mm,铝锌板;侧面机柜安装可防止未授权访问 1件
52 52 2450.0 1100.0 1mm,铝锌板;侧面机柜安装可防止未授权访问 1件
52 52 2450.0 1200.0 1mm,铝锌板;侧面机柜安装可防止未授权访问 1件