气流封闭构件,前面板组件,用于800 mm宽机柜,封闭型

用于 Schroff - Asia Pacific 中 气流封闭构件,前面板组件,用于800 mm宽机柜,封闭型 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 空气隔离,用于800 mm宽机柜的盖板:
  • 网络和服务器机柜可并排布置
  • 屏蔽条,UL 94 HF-1,-20 °C ...100° C
  • 实心盖
  • 盖板可防止意外气流偏向,即热的排气与冷的进气的意外混合

    类型:

    气流封闭组件,隔离盖板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Configuration
 
产品目录号 高度U 适用机柜高度 高度 mm 说明 说明 数量
产品目录号 高度U 适用机柜高度 高度 mm 说明 说明 数量
42 42 2000.0 用于配套减宽支架减宽 用于70 mm内缩19''角轨 包装 1套/包
42 42 2000.0 用于配套减宽支架减宽 用于145 mm内缩19''角轨 包装 1套/包
42 42 2000.0 用于配套减宽支架减宽 用于220 mm内缩19''角轨 包装 1套/包
42 42 2000.0 用于使用横梁安装的版本 用于70/145/220 mm内缩19''角轨 包装 1套/包
47 47 2200.0 用于配套减宽支架减宽 用于70 mm内缩19''角轨 包装 1套/包
47 47 2200.0 用于配套减宽支架减宽 用于145 mm内缩19''角轨 包装 1套/包
47 47 2200.0 用于配套减宽支架减宽 用于220 mm内缩19''角轨 包装 1套/包
47 47 2200.0 用于使用横梁安装的版本 用于70/145/220 mm内缩19''角轨 包装 1套/包
52 52 2450.0 用于使用横梁安装的版本 用于70/145/220 mm内缩19''角轨 包装 1套/包