气流封闭构件,前面板组件,用于600 mm宽机柜,封闭型

用于 Schroff - Asia Pacific 中 气流封闭构件,前面板组件,用于600 mm宽机柜,封闭型 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 盖板可防止意外气流偏向,即热的排气与冷的进气的意外混合
  • 网络和服务器机柜可并排布置
  • 屏蔽条,UL 94 HF-1,-20 °C ...100° C
  • 安装19''嵌入式面(70,145,220 mm)时,可使用合适的挡板
  • 实心盖
  • 气流封闭构件,用于不同安装深度的600 mm宽机柜

    产品系列:

    Varistar

    类型:

    气流封闭组件,隔离盖板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Configuration
 
产品目录号 高度 mm 数量 说明 高度U 适用机柜高度
产品目录号 高度 mm 数量 说明 高度U 适用机柜高度
2000.0 包装 1套/包 用于70 mm内缩19''角轨 42 42
2000.0 包装 1套/包 用于145 mm内缩19''角轨 42 42
2000.0 包装 1套/包 用于220 mm内缩19''角轨 42 42
2200.0 包装 1套/包 用于70 mm内缩19''角轨 47 47
2200.0 包装 1套/包 用于145 mm内缩19''角轨 47 47
2200.0 包装 1套/包 用于220 mm内缩19''角轨 47 47
2450.0 包装 1套/包 用于70 mm内缩19''角轨 52 52
2450.0 包装 1套/包 用于145 mm内缩19''角轨 52 52
2450.0 包装 1套/包 用于220 mm内缩19''角轨 52 52