气流封闭构件,侧面挡风板组件

用于 Schroff - Asia Pacific 中 气流封闭构件,侧面挡风板组件 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 气流封闭构件,用于不同安装深度的600 mm宽机柜
  • 用于含不同内凹深度的19''角轨时的侧面盖板

    产品系列:

    Varistar

    类型:

    气流封闭组件,隔离盖板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Configuration
Lateral Enclosure Depth mm
 
产品目录号 高度U 适用机柜高度 高度 mm 数量 说明 说明
产品目录号 高度U 适用机柜高度 高度 mm 数量 说明 说明
42 42 2000.0 1件 用于70 mm内缩式侧面封闭 盖板,铝,2 mm
42 42 2000.0 1件 用于145 mm内缩式侧面封闭 盖板,铝,2 mm
47 47 2200.0 1件 用于70 mm内缩式侧面封闭 盖板,铝,2 mm
47 47 2200.0 1件 用于145 mm内缩式侧面封闭 盖板,铝,2 mm
52 52 2450.0 1件 用于70 mm内缩式侧面封闭 盖板,铝,2 mm
52 52 2450.0 1件 用于145 mm内缩式侧面封闭 盖板,铝,2 mm