冷热通道门

用于 Schroff - Asia Pacific 中 冷热通道门 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 适用于2000和2200 mm高的机柜
  • 用于侧面封闭机柜行的门
  • 黑灰色(RAL 7021)
  • 适用于宽1200 mm的通道的双门
  • 2200 mm高的机柜需要装饰条;请单独订购

    产品系列:

    Varistar

    类型:

    门套件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Type
 
产品目录号 数量 颜色 说明 说明 门类型
产品目录号 数量 颜色 说明 说明 门类型
包装 2件 RAL 7021 用于机柜高度2000和2200 mm,180°铰链 钢框架,带单个6 mm玻璃面和180°铰链,3点锁以及把手(请单独订购锁紧条) 对开门
包装 2件 RAL 7021 用于机柜高度2000和2200 mm,带方便的闭合装置,门对称打开(两侧同时打开);门锁扣(保持门打开)带磁铁;轻触时自动关闭 平移门,钢框架,带单个安全玻璃面,6 mm,自动关闭 平移门,机械式
包装 2件 RAL 7021 用于2000和2200 mm机柜高度,门使用按钮(外部和内部)打开/关闭;电源失效时手动操作 平移门,钢框架,带单个6 mm安全玻璃面,通过按钮电子关闭 平移门,自动式