RackChiller In-Row Cooler, 300 mm (55 kW) / 600 mm (75 KW) width, 230/208 V

用于 Schroff - Asia Pacific 中 RackChiller In-Row Cooler, 300 mm (55 kW) / 600 mm (75 KW) width, 230/208 V 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • In-Row air to water heat exchanger integrated into an enclosure (RAL 9005)
  • Water connection from the back top or bottom
  • Monitoring via Modbus or Ethernet interface
  • Control with internal and external sensors

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Voltage
Width mm
 
产品目录号 高度U 高度 mm 宽度mm 深度mm 说明 数量
产品目录号 高度U 高度 mm 宽度mm 深度mm 说明 数量
42 2000.0 300.0 1200.0 Cooler 230 V (European version) 1件
42 2000.0 600.0 1200.0 Cooler 230 V (European version) 1件
42 2000.0 300.0 1200.0 Cooler 208 V (US version) 1件
42 2000.0 600.0 1200.0 Cooler 208 V (US version) 1件