Изделия повышенной прочности/MIL (с сейсмозащитой)

nVent landing page

Надежные решения,
с которыми вы
преодолеете даже
самый сложный путь

Эти модульные решения для мобильного использования на земле, воде и в воздухе обеспечивают защиту от ударов и вибрации до 25 g. Они отличаются не только надежностью, но также малым весом и экранированием от электромагнитных и радиопомех. Кроме того, наша компания предлагает стандартные, серийно выпускаемые изделия, соответствующие спецификациям MIL-S 901D, MIL-STD 167, MIL-STD 810, а также собственные возможности нанесения защитного покрытия. Мы знакомы с нормативными требованиями федерального положения США о военных закупках (DFARS) и предлагаем сертификацию и возможность отслеживать цепочки закупок для государственных заказчиков. За поддержку этих комплексных решений для защиты механического, электротехнического, электронного и теплового оборудования отвечает группа опытных инженеров и лаборатории, где проводятся испытания на устойчивость к электромагнитным помехам, ударам, вибрации и низкой температуре.


Мы защищаем критически важные системы

Спутниковые средства связи Бортовую авионику Промышленное штамповочное оборудование
Аэрокосмические системы
военного назначения
Корабельные системы наведения Военные сети