Шкафы повышенной прочности (с высокой нагрузочной способностью/с сейсмозащитой/MIL)

Несокрушимая прочность при удивительной экономичности

Seismic Ruggedized Cabinets

Современное электронное оборудование имеет критически важное значение для функционирования коммерческих, промышленных и военных систем и должно работать даже в сложных условиях, например в сейсмоопасных регионах. Надежная работа шкафов для электронного оборудования Varistar торговой марки Schroff в условиях экстремальных ударных и вибрационных нагрузок многократно проверена на практике. Varistar — идеальная платформа шкафов повышенной прочности, на основе которой можно создавать изделия в соответствии с критически важными требованиями.

  • Сейсмостойкие шкафы
    Шкафы для электронного оборудования Varistar рассчитаны на экстремальные ударные и вибрационные нагрузки — даже в сейсмоопасных зонах. Шкафы Varistar изготавливаются на основе сварных стальных рам, которые проходят наиболее жесткие испытания в соответствии со стандартами IEC 61587-2 и Telcordia GR-63-CORE. Шкафы Varistar также проходят испытания и сертификацию для использования в зоне 4 по классификации Bellcore.

    Другие преимущества особо прочных шкафов Varistar от компании nVent
    • Долговечность: двойная защита от коррозии благодаря оцинковке и порошковому покрытию рамы.
    • Защита: защита от проникновения пыли и воды (до IP55).
    • Надежность: ЭМС-экранирование для защиты от электромагнитных помех (60 дБ при 1 ГГц, 40 дБ
       при 3 ГГц).
    • Область применения: испытаны и сертифицированы по стандарту MIL-STD-901D.

Перечень товаров
Изделия (  1— 2 из 2  )
:
Сравнить выбранное compare product
Перечень изделий