Vertical Motion Arms

Питание для
вашей системы

19 power supply
SCHROFF

Широкий ассортимент вставных блоков питания и большой выбор блоков питания на открытых шасси для систем на основе открытых стандартов. Большой модельный ряд вставных блоков питания с разъемом H15 для систем без вентиляторов.

  • Блоки питания Schroff
    • • Блоки питания переменного/постоянного и постоянного/постоянного тока имеют от одного до четырех
         выходных напряжений.

    • • Выходная мощность составляет от 8 до 800 Вт.

    • • Для особо чувствительной электроники применяются линейные стабилизаторы, что позволяет снизить
         уровень шума до минимума.

    • • Блоки питания Slimpower и Maxpower отличаются широким диапазоном входного напряжения
         переменного тока.

    • • Блоки питания Coolpower имеют широкий диапазон входного напряжения постоянного тока.

    • • Предлагаются блоки питания для систем на базе открытых стандартов, например VMEbus, CompactPCI,
         CompactPCI Serial и MicroTCA.
Перечень товаров
Изделия (  1— 1 из 1  )
Сравнить выбранное compare product
Перечень изделий
Syspend Monitor and Keyboard Arm
Bulletin Number: VM5
RoHS Flag: Yes