Networking Thermal Management

Перечень товаров
Изделия (  1— 8 из 8  )
Сравнить выбранное compare product
Перечень изделий
RackChiller In-Row Cooler, 300 mm (55 kW) / 600 mm (75 KW) width, 230/208 V
  • Воздушно-водяной теплообменник с корпусом (RAL 9005) устанавливается между отсеками
  • Водяное соединение сзади сверху или снизу
  • Мониторинг через интерфейс Modbus или Ethernet
  • Управление с помощью внутренних и
  • Door cooler with integrated air-water heat exchanger, RackChiller Rear Door
  • Безвентиляторное решение, без шума, без дополнительного энергопотребления, низкие эксплуатационные расходы
  • Опциональный комплект управления водой позволяет регулировать поток воды в соответствии с фактической тепловой нагрузкой
  • Монтажная рама позволяет отделить теплообменник от конденсата и управлять удалением серверной стойки
  • Задняя комната в шкафу полностью доступна для проводки и распределения электроэнергии
  • Легко адаптируется к шкафам nVent и монтажным комплектам для шкафов других производителей
  • Интерфейс Modbus TCP и SNMP v2c
  • Door cooler with integrated air-water heat exchanger and fans, RackChiller Rear door
  • Активное решение с вентиляторами - улучшенный поток воздуха, компенсирует падение давления в теплообменнике
  • Опциональный комплект управления водой позволяет регулировать поток воды в соответствии с фактической тепловой нагрузкой
  • Монтажная рама позволяет отделить теплообменник от конденсата и управлять удалением серверной стойки
  • Задняя комната в шкафу полностью доступна для проводки и распределения электроэнергии
  • Легко адаптируется к шкафам nVent и монтажным комплектам для шкафов других производителей
  • Интерфейс Modbus TCP и SNMP v2c
  • Набор для подключения воды
  • Комплект для подключения воды к задней двери RackChiller
  • Регулирующий клапан с серводвигателем
  • Клапан управления с серводвигателем для задней двери RackChiller
  • Пакет контроля воды
  • Аксессуар для RackChiller
  • Блок управления RDC
  • Блок управления RDC для задней двери RackChiller
  • Дисплей для блока управления
  • Дисплей для RackChiller Задняя дверь