Configurators

У нас вы найдете все, что вам может потребоваться: от систем предыдущих поколений до новейших высокоскоростных систем

7
CompactPCI (CPCI)
logo advanced TCA system Schroff

Наш ассортимент охватывает все возможные варианты: от систем предыдущих поколений CompactPCI, а также систем на базе спецификаций PSB, H.110 и PXI до новейших высокопроизводительных систем CompactPCI PlusIO и CompactPCI Serial.

  • Системы Schroff на базе CompactPCI

    • • Предлагается широкий ассортимент систем на базе CompactPCI для печатных плат высотой 3U и 6U.
         (40 Гбит/с).
    • • Производятся варианты систем с резервным вставным блоком питания и без него, а также с блоками
         питания ATX.
    • • Выпускаются также системы, соответствующие стандартам PSB, H.110 и PXI.
    • • Семейство систем CompactPCI Serial поддерживает протоколы PCIe 3.0, S-ATA 3.0, USB 3.0 и Ethernet
         10GBase-T.
    • • Имеется широкий ассортимент принадлежностей, например стандартных и специализированных
         передних панелей, заглушек, модулей управления вентиляторами и блоков питания.
    • • В разделе материалов для загрузки доступны подробные руководства по эксплуатации.