Детали шкафов

ШИРОКИЙ ВЫБОР РЕШЕНИЙ

НА ЛЮБОЙ ВКУС

Interscale Configured Solutions

Искать и подбирать компоненты по отдельности, а затем беспокоиться об их совместимости больше не потребуется. Наши конструкторы составили набор компонентов, которые часто используются в компактных решениях и отлично подходят для применения в корпусах Interscale.

Платформу Schroff Interscale можно использовать в IoT-решениях, цифровых табло, системах видеонаблюдения, информационных терминалах, в общественном транспорте, системах управления станками и защиты сетей и множестве других решений.

Мы предлагаем конфигурируемые решения для целого ряда стандартных печатных плат.

Interscale для Embedded NUC™

Это решение соответствует стандарту SDT.03 Embedded NUC™ и обеспечивает активное охлаждение между боковыми стенками с помощью вентиляторного комплекта.
Interscale для Raspberry Pi

Этот корпус Schroff специальной конструкции совместим с платами Raspberry Pi 3 и Pi 2 (модель B).
Interscale для Embedded NUC™

Это решение соответствует стандарту SDT.03 Embedded NUC™ и обеспечивает кондуктивное охлаждение с помощью 20-миллиметрового универсального теплопроводника и ребер теплоотвода, встроенных в крышку корпуса.
Interscale для MicroATX

Это решение совместимо со стандартом MicroATX и обеспечивает активное охлаждение с помощью двух 80-миллиметровых вентиляторов с продувом от передней части корпуса к задней. В корпус также встроены кронштейны для боковой установки двух жестких дисков и двойной слот для платы PCI. Для питания используется блок ATX 1U на 300 Вт, который подключается к выключателю питания с подсветкой.
Interscale для Mini-ITX

Это решение соответствует стандарту Mini-ITX и имеет вырез в передней панели для выключателя питания, а также вырез в задней панели для кронштейнов ввода-вывода ATX, входящих в комплект печатных плат Mini-ITX, и для подключения к внешнему источнику питания.
Interscale для ATX

Это решение совместимо со стандартом ATX и обеспечивает активное охлаждение с помощью двух 80-миллиметровых вентиляторов с продувом от передней части корпуса к задней. В корпус также встроены кронштейны для боковой установки двух жестких дисков и двойной слот для платы PCI. Для питания используется блок ATX на 300 Вт, который подключается к выключателю питания с подсветкой.
Перечень товаров
Изделия (  1— 12 из 106  )
:
Переключиться на представление таблицей
Переключиться на представление списком
  • 1
  • 2
  • ...
  • 9
Следующая страница
Сравнить выбранное compare product
Перечень изделий
Переключиться на представление таблицей
Переключиться на представление списком
  • 1
  • 2
  • ...
  • 9
Следующая страница