Блочные каркасы и шасси для монтажа в 19-дюймовой стойке

Надежная технология для промышленных систем и жестких условий эксплуатации

VME (VXS, VPX)
logo advanced TCA system Schroff

nVent предлагает разнообразные системы на базе VMEbus для любых областей применения: от систем предыдущих поколений на базе VME до VME64x, VXS и VPX.

  • Системы Schroff на базе VMEbus

    • • Предлагается широкий ассортимент систем VITA для печатных плат 6U и 3U для VPX.
    • • Доступны шасси всех типов: блочные каркасы, конструкции из листового металла, настольные и
         напольные варианты исполнения.
    • • Выпускаются системы VMEbus, VME64x, VXS и VPX.
    • • Имеется широкий ассортимент принадлежностей, например передних панелей, заглушек, держателей для
         дисководов и блоков питания.
    • • В разделе материалов для загрузки доступны подробные руководства по эксплуатации.

Перечень товаров
Изделия (  1— 12 из 12  )
:
Сравнить выбранное compare product
Перечень изделий
Единица складского учета:21100-435
Единица складского учета:11000-002
Единица складского учета:24560-167
Единица складского учета:60895-018
Единица складского учета:24566-400