Объединительные платы

Высокая скорость передачи данных и эффективное охлаждение

AdvancedTCA (ATCA)
logo advanced TCA system Schroff

Пояснение к наименованиям систем: Системы сгруппированы по классам мощности, например 450/40, где первое число означает максимальную мощность на слот, а второе — скорость передачи данных.

Schroff ATCA Eco Modular System

This new ATCA system has an economic design with a reduced
feature set, especially regarding hot swap of the Shelf FRU's and
can be adapted to your individual needs.


  • Системы Schroff AdvancedTCA

    • • Все стандартные системы Schroff AdvancedTCA отличаются высокой скоростью передачи данных
         (40 Гбит/с).
    • • Предлагаются два семейства систем AdvancedTCA с охлаждающей способностью 300 и 450 Вт на слот.
    • • В стандартную линейку продуктов входят все популярные конфигурации (2, 6 и 14 слотов).
    • • Возможно питание от сети постоянного тока, переменного тока или комбинированное.
    • • Все системы имеют сертификат UL и прошли полную проверку правильности проектирования.
    • • В разделе материалов для загрузки доступны подробные руководства по эксплуатации и ссылка на
         страницу встроенного программного обеспечения.


Перечень товаров
Изделия (  1— 12 из 18  )
:
Переключиться на представление таблицей
Переключиться на представление списком
  • 1
  • 2
Следующая страница
Сравнить выбранное compare product
Перечень изделий
Единица складского учета:23006-920
Переключиться на представление таблицей
Переключиться на представление списком
  • 1
  • 2
Следующая страница