- Домашняя страница>
- Применение>
- Транспортировка (мобильность)>
- Блочные каркасы и шасси для монтажа в 19-дюймовой стойке
Блочные каркасы и шасси для монтажа в 19-дюймовой стойке
Удобный доступ к печатной плате для проверки


Тестовые адаптеры для всех систем, имеющих разъемы DIN или созданных на базе технологии VMEbus. В семейство тестовых адаптеров nVent входят адаптеры всех размеров (в высоту и длину), необходимых для тестирования плат.
-
Что такое тестовый адаптер?
Тестовые адаптеры используются для проверки и отладки печатных плат. Тестовый адаптер вставляется в слот субблочной системы, а печатная плата подключается к переднему разъему. Тестируемая печатная плата располагается перед шасси, поэтому все точки тестирования и измерения на ней легко доступны. Сигнальные линии и линии адресации, а также питание с разъема объединительной платы взаимно однозначно подключаются к переднему разъему. Как правило, тестовые адаптеры имеют несколько панелей для измерения напряжения или напряжения и тока, а в некоторых случаях — и несколько контактов под монтаж накруткой для нестандартных соединений. -
Тестовые адаптеры Schroff
- Предлагается широкий ассортимент тестовых адаптеров с разъемами DIN типов B, C, D, E, F и M.
- Имеются измерительные панели для измерения напряжения или напряжения и тока, а также контакты под
монтаж накруткой или перемычки. - Доступны адаптеры различной длины в соответствии с глубиной каркаса для плат.
- Выпускаются тестовые адаптеры VMEbus для всех возможных конфигураций, высотой 3U, 6U и 9U и
глубиной 160, 220 и 280 мм. - Используя наборы механических приспособлений и направляющие для плат, можно сконфигурировать
тестовые адаптеры высотой 6U или 9U на основе широкого ассортимента тестовых адаптеров 3U.

Не требуется регистрация
Расширенные функции для зарегистрированных пользователей с первого взгляда
- Сохраните ваши конфигурации непосредственно в вашей учетной записи
- Безграничные конфигурации!
- Обрабатывайте, меняйте, загружайте столько раз, сколько вам нужно!
- Сделайте моментальный запрос одним щелком
- 2D- и 3D-CAD файлы сконфигурированного шкафа в более чем 30 исходных форматах САПР
Connect With Us