Одноплатные корпуса

МОДУЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ 19” КОРПУСОВ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Дюймовые корпуса

Pentair предлагает переносные настольные или монтируемые в стойку корпуса с широким ассортиментом принадлежностей, предназначенные для контрольно-измерительных систем, медицинской аппаратуры и электрооборудования общего назначения.

  • Корпуса для измерительных приборов и системные блоки Schroff отличаются функциональностью и стильным исполнением. Они совместимы с различными принадлежностями, а благодаря богатому ассортименту стандартных компонентов обладают широкими возможностями конфигурирования. Это существенно расширяет сферу их применения. В линейке корпусов Schroff вы найдете готовые решения для переносных, настольных и стоечных конфигураций, будь то CompactPCI, VME или любая другая система.

    • • Переносные, настольные и 19-дюймовые корпуса в различном исполнении для аккуратного и
         эффективного размещения вашего оборудования
    • • Гибкие возможности для модификации и индивидуального конфигурирования
    • • Корпуса для печатных плат или нестандартных компонентов
    • • Платформенные решения для множества областей применения, включая контрольно-измерительные
         системы и медицинскую аппаратуру
    • • Легкие алюминиевые корпуса, подходящие для переносных систем
    • • Возможность установки как печатных плат, соответствующих стандартам IEEE 1101.x и IEEE 60297.x, так и
         нестандартных компонентов



RatiopacPRO и RatiopacPRO AIR PropacPRO CompacPRO Comptec
Конструкция
Настольная
Возможен монтаж в 19-дюймовые шкафы      
Монтаж печатных плат согласно стандартам IEC и IEEE  
Поддержка установки шасси и монтажных панелей  
Поддержка установки 19-дюймовых блочных каркасов и шасси      
Стандарты        
IEC 60297-3-101
IEC 60297-3-102  
IEEE 1101.x      
Compact PCI & VME 64 x      
Спецификации изделия        
Степень защиты IP 20 согласно стандарту IEC 60529
ЭМС согласно стандарту IEC 95373, часть 15    
Возможна поставка со встроенным вентиляторным охлаждением      
Модификации        
Высота      
Ширина      
Глубина
Перечень товаров
Изделия (  1— 12 из 20  )
:
Переключиться на представление таблицей
Переключиться на представление списком
  • 1
  • 2
Следующая страница
Сравнить выбранное compare product
Перечень изделий
Единица складского учета:24820-002
Переключиться на представление таблицей
Переключиться на представление списком
  • 1
  • 2
Следующая страница