Принадлежности для печатных плат

МОДУЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
БЛОЧНЫХ КАРКАСОВ И ШАССИ
ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Блочные каркасы

Компания Pentair предлагает большой выбор блочных каркасов, предназначенных для монтажа IEC- и IEEE-совместимых, а также нестандартных плат. Такие каркасы широко применяются в промышленной, транспортной и телекоммуникационной сферах.

  • Блочные каркасы и 19-дюймовые шасси Schroff
    Предназначены для установки электронного оборудования в стойках.

    • • Обычно применяются в оборонной отрасли, сфере телекоммуникаций и транспортировки, а также в
         области испытаний и измерений
    • • Многие изделия обеспечивают лучшее на рынке ЭМС-экранирование                                                                
    • • Поставляются в виде комплектов
    • • Возможно дополнение с помощью большого количества принадлежностей или модификация с помощью
         отдельных деталей



EuropacPRO MultipacPRO Inpac
Конструкция      
Блочный каркас    
19-дюймовое шасси  
Стандарты      
IEC 60297-3-100
IEC 60297-3-102  
IEC 60297-3-103    
IEC 60297-3-104    
IEC 60297-3-105  
IEEE 1101.x    
Тип и ориентация печатных плат      
Вертикальная ориентация печатных плат  
Горизонтальная ориентация печатных плат    
Для монтажа стандартных европлат  
Для монтажа нестандартных печатных плат  
Спецификации изделия      
Степень защиты IP 20 согласно IEC 60529
ЭМС в соответствии со стандартом IEC 95373, часть 15  
Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации до 25 g    
Установка      
Монтаж в стойке
Настольный корпус    
Перечень товаров
Изделия (  1— 12 из 16  )
:
Переключиться на представление таблицей
Переключиться на представление списком
  • 1
  • 2
Следующая страница
Сравнить выбранное compare product
Перечень изделий
Переключиться на представление таблицей
Переключиться на представление списком
  • 1
  • 2
Следующая страница