Принадлежности

Модульная концепция
COM-систем от
одного поставщика

Schroff

Разработав стандартный модульный носитель COM-Carrier, компания nVent предлагает для модулей типа COM-Express 6 комплексное решение, включающее:

  • COM-модуль;
  • несущую плату COM-Carrier;
  • корпус с охлаждением и электропитанием, в который интегрированы оба узла.

Модуль COM-Express, стандартизованный консорциумом PICMG, получает все современные виды сигналов, такие как HDMI, Gbit-Ethernet, USB 2.0 и 3.0, а также PCI-Express.

  • Компьютеры на модуле
    Новый стандартный носитель COM-Carrier от компании nVent по размеру соответствует формфактору µATX с параметрами платы 244 × 244 мм. Особенность несущей платы Carrier заключается в ее модульной конструкции. Она имеет типичные ПК-интерфейсы и слоты для различных расширительных плат, с помощью которых при необходимости можно реализовать дополнительные функции.

    Модульная концепция системы

    • • Разные интерфейсы в зависимости от требований.

    • • Слоты для различных расширительных плат.

    • • Эффективное и надежное электропитание.

    • • Свободный выбор степени интеграции.

    • • Корпус с защитой от электромагнитных помех и проникновения воды и пыли до IP55 (по заказу — до IP67).
    • • Универсальная концепция охлаждения (форсированное воздушное охлаждение или охлаждение без
         вентиляторов).

    • • Компактные корпуса различной высоты, ширины и глубины.

Перечень товаров
Изделия (  1— 7 из 7  )
:
Сравнить выбранное compare product
Перечень изделий
Единица складского учета:21102-025
Единица складского учета:24820-002
Единица складского учета:24820-001