Одноплатные корпуса

Удобный доступ к печатной плате для проверки

Test Adapter
SCHROFF

Тестовые адаптеры для всех систем, имеющих разъемы DIN или созданных на базе технологии VMEbus. В семейство тестовых адаптеров nVent входят адаптеры всех размеров (в высоту и длину), необходимых для тестирования плат.

  • Тестовые адаптеры Schroff

    • • Предлагается широкий ассортимент тестовых адаптеров с разъемами DIN типов B, C, D, E, F и M.
    • • Имеются измерительные панели для измерения напряжения или напряжения и тока, а также контакты под
         монтаж накруткой или перемычки.
    • • Доступны адаптеры различной длины в соответствии с глубиной каркаса для плат.
    • • Выпускаются тестовые адаптеры VMEbus для всех возможных конфигураций, высотой 3U, 6U и 9U и
         глубиной 160, 220 и 280 мм.
    • • Используя наборы механических приспособлений и направляющие для плат, можно сконфигурировать
         тестовые адаптеры высотой 6U или 9U на основе широкого ассортимента тестовых адаптеров 3U.