Клиновые фиксаторы и зажимы для печатных плат

Питание для
вашей системы

19 power supply
SCHROFF

Широкий ассортимент вставных блоков питания и большой выбор блоков питания на открытых шасси для систем на основе открытых стандартов. Большой модельный ряд вставных блоков питания с разъемом H15 для систем без вентиляторов.

  • Блоки питания Schroff
    • • Блоки питания переменного/постоянного и постоянного/постоянного тока имеют от одного до четырех
         выходных напряжений.

    • • Выходная мощность составляет от 8 до 800 Вт.

    • • Для особо чувствительной электроники применяются линейные стабилизаторы, что позволяет снизить
         уровень шума до минимума.

    • • Блоки питания Slimpower и Maxpower отличаются широким диапазоном входного напряжения
         переменного тока.

    • • Блоки питания Coolpower имеют широкий диапазон входного напряжения постоянного тока.

    • • Предлагаются блоки питания для систем на базе открытых стандартов, например VMEbus, CompactPCI,
         CompactPCI Serial и MicroTCA.
Перечень товаров
Изделия (  1— 12 из 39  )
:
Переключиться на представление таблицей
Переключиться на представление списком
Следующая страница
Сравнить выбранное compare product
Перечень изделий
Единица складского учета:223
Единица складского учета:224
Единица складского учета:225
Единица складского учета:230
Единица складского учета:235
Единица складского учета:236
Единица складского учета:240
Единица складского учета:245
Единица складского учета:250
Единица складского учета:255
Единица складского учета:260
Единица складского учета:260HC
Переключиться на представление таблицей
Переключиться на представление списком
Следующая страница