Новости

press releases

УЗНАЙТЕ ВСЕ НОВОСТИ ОБ
EQUIPMENT И
ELECTRONICS PROTECTION

14 июня 2017 г.

Серия блоков питания Schroff Max50

ШТРАУБЕНХАРДТ. Компания Pentair обновляет и оптимизирует ассортимент источников питания. Характеристики устройств переменного тока различных серий унифицируются, и на этой основе формируется новая серия MaxpowerPro. Первые устройства новой серии источников питания Max выходной мощностью 180 Вт уже доступны. Теперь завершена модернизация прежней серии SEK. Обновленные устройства предлагаются под названием Max50. В результате модернизации улучшены различные параметры устройств и одновременно снижена их стоимость. Эти источники питания на 19" шасси выходной мощностью 50 Вт и напряжением 5, 12, 15, 24 или 48 В применяются в самых разных сферах промышленности.

Download Press Release
3 февраля 2017 г.

Компании Pentair и Radisys совместно разрабатывают открытые стоечные аппаратные системы для телекоммуникационных центров обработки данных

ШТРАУБЕНХАРДТ. Компания Pentair plc (NYSE: PNR), владеющая торговой маркой Schroff, и корпорация Radisys® Corporation (NASDAQ: RSYS), занимающаяся оптимизационными проектами для поставщиков услуг, объявили о разработке открытых стоечных аппаратных систем, которые предназначены специально для телекоммуникационных ЦОД новейшего поколения. Конструкция аппаратных систем разработана на основе спецификаций инициативы Open Compute Project (OCP), и оптимизирована с учетом потребностей центральных станций телекоммуникационных компаний и центров обработки данных поставщиков услуг. Совместно разработанные инновационные решения включены в базу инициативы OCP как спецификация CG-OpenRack-19.

Download Press Release
20 июля 2016 г.

Компания Pentair начала поставку первых объединительных плат Schroff AdvancedTCA (100 Гбит/с)

В конце 2014 года ассоциация IEEE приняла спецификацию IEEE802.3bj для стандарта «100-гигабитный Ethernet» (100GbE). Среди прочего в нем описаны требования к линиям передачи данных на печатной плате для скорости 100 Гбит/с. К настоящему времени на основе этой спецификации IEEE рабочая группа PICMG определила требования к объединительным платам и панелям AdvancedTCA стандарта 100GbE. Теперь Pentair представляет свои первые объединительные платы Schroff AdvancedTCA для скорости передачи данных 100 Гбит/с. Их конструкция отвечает требованиям спецификаций IEEE802.3bj для стандарта 100GbE.

Download Press Release
24 май 2016 г.

Корпуса малого формфактора для различных стандартов плат

Компания Pentair предлагает на базе платформы Schroff Interscale индивидуальные корпуса с охлаждением без использования вентиляторов для распространенных стандартов плат: ATX, Micro ATX, Mini-ITX, embeddedNUC™ и Pico ITX.

Download Press Release
16 ноября 2015 г.

Универсальность и экономичность: возможность убирать и добавлять функции по мере необходимости

Чтобы предоставлять гибкие решения, а также отвечать постоянно растущим требованиям к скорости передачи данных, охлаждающей способности и мощности, компания Pentair разработала систему Schroff AdvancedTCA ECO Modular. Система AdvancedTCA 14U с 14 слотами представляет собой модульную конструкцию с экономичным набором функций. При необходимости функции можно убрать и добавить, кроме того, можно изменить охлаждение и электропитание. И все это делается очень легко. При разработке системы основное внимание уделялось удобству пользователей и оптимизации затрат.

Download Press Release
12 октября 2015 г.

Pentair представляет новые компактные фиксаторы Card Lok с высоким усилием зажима

Компания Pentair объявила о выпуске новейших фиксаторов Calmark™ Card Lok серии 260HC с высоким усилием зажима под торговой маркой Schroff. Конструкция фиксаторов 260HC, патентная заявка на которую находится в стадии рассмотрения, обеспечивает среднее усилие зажима 570 кг, что втрое больше, чем у фиксаторов Card Lok сопоставимых размеров.

Download Press Release
2 октября 2015 г.

Pentair представляет теплопроводники Schroff, обеспечивающие непревзойденную эффективность кондуктивного охлаждения

Pentair анонсирует выпуск двух новых продуктов торговой марки Schroff: универсального теплопроводника (FHC) и корпуса Interscale C. Они призваны улучшить отвод тепла в компактных системах с кондуктивным охлаждением и повысить их надежность.

Download Press Release
17 июнь 2015 г.

Schroff Varistar и Schroff Novastar - 19" шкаф для решения любых задач

ШТРАУБЕНХАРДТ. В различных отраслях промышленности и на разных рынках требования к шкафам для электронного оборудования неодинаковы. Так, в одних случаях первостепенное значение отводится полезной нагрузке, а в других — малому весу или возможности мобильного применения. Компания Pentair стремится удовлетворить самые разнообразные требования и предлагает платформы шкафов для электронного оборудования Schroff Varistar и Schroff Novastar, на основе которых создаются индивидуальные решения, а также широкий ассортимент принадлежностей.

Скачайте пресс-релиз
17 июнь 2015 г.

Schroff Interscale embeddedNUC™: новый стандарт открывает небывалые возможности

ШТРАУБЕНХАРДТ. Поскольку Pentair является членом консорциума стандартизации, ее специалисты входили в рабочую группу SDT.03. Ноу-хау компании особенно пригодились при разработке концепции корпусов и эффективного пассивного охлаждения.

Скачайте пресс-релиз
17 июнь 2015 г.

Система MicroTCA с двумя слотами и интегрированным модулем eMCH

ШТРАУБЕНХАРДТ. В сотрудничестве с предприятием Gesellschaft für Netzwerk- und Automatisierungs-Technologie mbH (N.A.T.) из Бонна компания Pentair разработала новую систему Schroff MicroTCA с двумя слотами. Встроенный модуль MCH (eMCH), который используется в этой системе, обеспечивает взаимодействие между модулями AdvancedMC и блоком мониторинга, включая управление питанием и охлаждением, что гарантирует высокий уровень надежности.

Скачайте пресс-релиз
11 НОЯБРЯ 2014 Г.

Интеллектуальные чертежи Pentair в электронной библиотеке TracePartsOnline.net

Pentair предлагает расширенные и оптимизированные услуги для конструкторов. Уже сейчас можно бесплатно загружать 2D- и 3D-чертежи для 1500 изделий Schroff во всех распространенных форматах через известную электронную библиотеку CAD — TracePartsOnline.net.

Скачайте пресс-релиз
11 НОЯБРЯ 2014 Г.

Двухслотовая сквозная система для плат мощностью 450 Вт

Для питания и охлаждения плат специалисты Pentair разработали серию систем Schroff AdvancedTCA ATCA 450/40. Теперь эта серия расширена двухслотовой системой со сквозным охлаждением.

Скачайте пресс-релиз
20 АВГУСТА 2014 Г.

Новый текстильный ЭМС-уплотнитель для температур до 85 °C

Pentair предлагает текстильный ЭМС-уплотнитель для расширенного диапазона температур, до 85 °C. Это одно из первых подобных решений на рынке.

Скачайте пресс-релиз
31 ИЮЛЬ 2014 Г.

Компания Pentair опубликовала результаты продаж за второй квартал 2014 г.

МАНЧЕСТЕР, Великобритания, 31 июля 2014 г. Компания Pentair plc (NYSE: PNR) сегодня объявила, что объем продаж ее продукции во втором квартале 2014 г. составил 1,9 млрд долл. США. Продажи снизились на три процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Скорректированная разводненная прибыль на акцию за второй квартал 2014 г. составила 1,04 долл. США, что на 13 % больше аналогичного показателя за второй квартал прошлого года (0,92 долл. США). По расчетам согласно принципам GAAP прибыль на акцию компании составила 0,82 долл. США (0,75 долл. США во втором квартале 2013 г.). При расчете скорректированной прибыли на акцию и оперативного дохода не учитываются затраты на репозиционирование, расходы на приобретение других компаний и смену страны их регистрации, прибыль и убытки от продажи бизнеса, а также некоторые налоги.

Скачайте пресс-релиз (английском)
25 ФЕВРАЛЯ 2014 Г.

Schroff Interscale M: новый корпус с превосходным соотношением цены и качества

Pentair открывает новые горизонты: мы выходим за рамки отраслевого 19-дюймового стандарта и предлагаем корпуса для малых и нестандартных печатных плат.

Скачайте пресс-релиз
25 ФЕВРАЛЯ 2014 Г.

Средство выбора систем: простой подбор конфигурации

Чтобы максимально упростить для клиентов подбор конфигурации систем Schroff VME, VPX, VXS, CompactPCI, CompactPCI Serial и MicroTCA, компания Pentair разработала интерактивное средство выбора систем Schroff.

Скачайте пресс-релиз
25 ФЕВРАЛЯ 2014 Г.

Специализированный блок питания для систем CompactPCI Serial

Компания Pentair задает новый стандарт в сфере съемных блоков питания Schroff CompactPCI Serial: она разработала первый источник питания переменного тока с широким диапазоном входного напряжения.

Скачайте пресс-релиз
25 ЯНВАРЯ 2014 Г.

Шкаф Schroff Varistar для серверного и сетевого оборудования

Благодаря изменению конструкции допустимая статическая нагрузка увеличилась до 1600 кг. Кроме того, разработаны новые принадлежности, обеспечивающие дополнительные функциональные возможности и гибкость.

Скачайте пресс-релиз
4 ДЕКАБРЯ 2013 Г.

Серия шкафов Schroff Varistar EMC с жидкостным теплообменником (LHX)

Теперь Pentair предлагает шкафы Schroff Varistar EMC, которые обеспечивают как надежную защиту от электромагнитного излучения, так и охлаждение за счет мощного потока воздуха.

Скачайте пресс-релиз