Наборы кассет PRO 3 U, неэкранированная передняя панель 3/6 U

Изображение для Наборы кассет PRO 3 U, неэкранированная передняя панель из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов
  • Верхняя крышка с перфорацией для направляющих (воздухообмен прибл. 60 %); направляющие заказываются отдельно
  • Правый и левый профили боковых стенок с пазами для установки одной печатной платы (стандартное положение печатной платы только в левом профиле боковой стенки)

    Поверхность:

    Al, Анодир.

    Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    Без экранирования

    Type:

    набор

    механическим экранированием:

    Сторона монтажа и сторона пайки

    Cooling:

    С перфорацией

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Ширина HP
Глубина мм
 
Номер по каталогу Кол во Глубина мм Описание Наименование Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Кол во Глубина мм Описание Наименование Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 128.4 2.5 3 8
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 128.4 2.5 3 10
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 128.4 2.5 3 12
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 128.4 2.5 3 14
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 128.4 2.5 3 21
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 128.4 2.5 3 28
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 128.4 2.5 3 42
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 261.8 2.5 6 8
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 261.8 2.5 6 10
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 261.8 2.5 6 12
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 261.8 2.5 6 14
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 261.8 2.5 6 21
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 261.8 2.5 6 28
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 261.8 2.5 6 42
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 128.4 2.5 3 8
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 128.4 2.5 3 10
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 128.4 2.5 3 12
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 128.4 2.5 3 14
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 128.4 2.5 3 21
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 128.4 2.5 3 28
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 128.4 2.5 3 42
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 261.8 2.5 6 8
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 261.8 2.5 6 10
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 261.8 2.5 6 12
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 261.8 2.5 6 14
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 261.8 2.5 6 21
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 261.8 2.5 6 28
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для нескольких разъемов, верхняя крышка с перфорацией для направляющих Задняя стенка с вырезом для нескольких разъемов 261.8 2.5 6 42