Управление аппаратными платформами (Pigeon Point)

РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫМИ СТАНДАРТНЫМИ ПЛАТФОРМАМИ

Управление аппаратными платформами
logo advanced TCA system Schroff

Schroff Pigeon Point — это решения для управления, используемые ведущими компаниями по всему миру для таких открытых модульных платформ, как ATCA, MicroTCA и VPX. Эти решения встраиваются в платформы и обеспечивают надежное, экономичное и согласованное управление. Для проприетарных платформ в одних случаях достаточно стандартных функций управления, а в других — требуется добавить дополнительные возможности.

  • Plattform-Management

    • • Модули управления полками AdvancedTCA (например, ShMM-700R) и модуль управления шасси VPX VITA
         46.11 (ChMM-700R) готовы к установке на плату-носитель, оптимизированную для вашей полки или шасси.
    • • Решения для управления печатными платами и модулями ATCA, MTCA и VPX предлагаются в эталонных
         вариантах вместе со встроенным программным обеспечением и готовы к интеграции с вашей платой или
         модулем.




    • Эти решения для контроллеров, определенные архитектурами управления AdvancedTCA, MicroTCA и ANSI/VITA 46.11-2015 для VPX, имеют следующие общие характеристики:


    • • они разработаны и поддерживаются экспертами в вопросах управления для данных стандартов;
    • • эти эталонные контроллеры совместимы с системами данных стандартов, а их качество подтверждено
         многолетним тестированием взаимодействия и интенсивной эксплуатацией в сложных условиях по
         всему миру;
    • • для наиболее популярных систем предлагаются готовые решения, что позволяет быстро начать
         эксплуатацию, а для проприетарных систем клиентов доступны исчерпывающие сравнительные данные;
    • • клиенты получают полную документацию и один год технической поддержки с возможностью продления
         на следующий год.