Шкафы для электронного оборудования - Outdoor

Долговременная защита от внешних воздействий

Outdoor Electronics Cabinets

Шкафы торговой марки Schroff для наружного применения отвечают наиболее жестким требованиям для ИТ, телекоммуникационной и транспортной отраслей и доступны по конкурентной цене.


  • Предназначенные для защиты электронного оборудования от дождя, снега, пыли и вандализма, шкафы торговой марки Schroff для наружного применения предлагаются в исполнениях с одностеночной, двухстеночной и модульной конструкцией из алюминия.
  • Доступны и другие конфигурируемые опции, в том числе шкафы с защитой класса IP55, ЭМС-экранированием, сейсмостойкие шкафы, а также большой выбор систем охлаждения.
  • Эти шкафы имеют устойчивое к ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие, обеспечивающее надежную защиту от коррозии, и рассчитаны на длительный срок эксплуатации.

nVent также предлагает услугу интеграции уровня 3 и может поставлять шкафы торговой марки Schroff для наружного применения с уже смонтированным электронным оборудованием заказчика.

  • Опции охлаждения
    Безрамные и модульные шкафы от компании nVent для наружного применения отличаются превосходными характеристиками терморегулирования благодаря указанным ниже особенностям.
    • Шкаф для наружного применения от компании nVent имеет двухстеночную конструкцию из
       теплоотводящего алюминия, которая блокирует 85 % солнечного излучения.
    • Двухстеночная конструкция создает естественную конвекцию воздуха, что обеспечивает охлаждение
       первого уровня и позволяет поддерживать класс защиты IP.
    • Шкафы компании nVent для наружного применения экологичны и способствуют продлению срока службы
       систем, поскольку для охлаждения электронных компонентов требуется меньше энергии.
    • Для экстремальных условий окружающей среды предусмотрены дополнительные опции активного
       охлаждения, например вентиляторы, теплообменники и приборы для поддержания микроклимата.

Перечень товаров
Изделия (  1— 7 из 7  )
:
Сравнить выбранное compare product
Перечень изделий
Единица складского учета:11249-016