Внутрирядный теплообменник Varistar SHX30

Изображение для Внутрирядный теплообменник Varistar SHX30 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Отдельная замена вентиляторов в рабочем режиме
  • Охлаждающая способность 30 кВт
  • Подвод воды снизу или снизу/сверху (смотри таблицу спецификации)
  • Функция контроля через интерфейс Ethernet или веб-интерфейс
  • Каплеотделитель и система управления конденсатом
  • Возможность регулировки температуры с помощью внешних и встроенных датчиков
  • 1 блок питания или 2 блока питания (резервирование), смотри таблицу спецификации

    Серия изделий:

    Varistar

    Примечание:

  • Подключение к базовому блоку системы управления шкафом через разъем RJ 45
  • Веб-интерфейс: Автоматическое распознавание подключенных воздушно-водяных теплообменников Varistar SHX 30
  • Веб-интерфейс: Настройка заданной температуры и частоты вращения вентиляторов
  • Веб-интерфейс: Температура воздуха, поступающего к серверам (значение параметра можно задавать через веб‐интерфейс)
  • Веб-интерфейс: Контроль температуры воздуха спереди/сзади, частоты вращения вентиляторов и температуры воды на входе
  • Веб-интерфейс: Включение/выключение охладителя
  • Дополнительный блок управления заказывается отдельно
  • Веб-интерфейс: Контроль и регулирование температуры с помощью внешнего датчика (заказывается отдельно)
  • Тип:

    охлаждающие элементы

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
Номер по каталогу Описание Ширина мм Наименование Кол во
Номер по каталогу Описание Ширина мм Наименование Кол во
Подвод воды снизу 300.0 1 блок питания 1 шт.
Подвод воды снизу 300.0 2 блока питания, резервированное электропитание 1 шт.
Подвод воды сверху и снизу (с конденсатным насосом) 300.0 1 блок питания 1 шт.
Подвод воды сверху и снизу (с конденсатным насосом) 300.0 2 блока питания, резервированное электропитание 1 шт.