Крышка Воздухоразделение, Перегородка с боков наборе

Изображение для Крышка Воздухоразделение, Перегородка с боков наборе из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Воздухоотражатель, заглушки для шкафов шириной 600 мм и с различной монтажной глубиной
  • Для закрытия пространства сбоку при установленных на разной глубине 19" профилях

    Серия изделий:

    Varistar

    Тип:

    Воздушные buffles, обложки разделения

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U / мм
Configuration
Lateral Enclosure Depth mm
 
Номер по каталогу Высота мм Кол во Описание Наименование Высота U Для шкафов высотой
Номер по каталогу Высота мм Кол во Описание Наименование Высота U Для шкафов высотой
2450.0 1 шт. Для утопленной на 145 мм боковой заглушки Алюминий 2 мм 52 52
2000.0 1 шт. Для утопленной на 70 мм боковой заглушки Алюминий 2 мм 42 42
2000.0 1 шт. Для утопленной на 145 мм боковой заглушки Алюминий 2 мм 42 42
2200.0 1 шт. Для утопленной на 70 мм боковой заглушки Алюминий 2 мм 47 47
2200.0 1 шт. Для утопленной на 145 мм боковой заглушки Алюминий 2 мм 47 47
2450.0 1 шт. Для утопленной на 70 мм боковой заглушки Алюминий 2 мм 52 52