Interscale для Mini-ITX, С 10/20 мм миллиметровыми ребрами, conduction cooled

Изображение для Interscale для Mini-ITX, С 10/20 мм миллиметровыми ребрами, conduction cooled из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Установленные шпильки для крепления печатных плат
  • Встроенная защита от ЭМП
  • Соответствие стандарту SDT.03 embeddedNUC http://www.sget.org/standards.html
  • Корпус модульной конструкции, состоящий из трех частей (корпуса, верхней крышки и передней панели); простая сборка
  • Цвет RAL 7016
  • Установленные шпильки для крепления печатных плат
  • Специальные вырезы под печатные платы embeddedNUC IES MB95 (http://en.ies.de/)

    Серия изделий:

    Interscale C

    Применение:

    Настольный корпус

    Type:

    Корпус

    Cooling:

    Conduction cooled

    IP Protection:

    IP 30

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Кол во Описание
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Кол во Описание
189.0 94.0 184.0 1 шт. С 10-миллиметровыми ребрами
189.0 94.0 184.0 1 шт. С 20-миллиметровыми ребрами