Винт Torx со сферо‐цилиндрической головкой

Изображение для Винт со сферо-цилиндрической головкой из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Винт со сферо-цилиндрической головкой

    Принадлежности:

    Винт со сферо-цилиндрической головкой

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Размеры
Длина мм
 
Номер по каталогу Длина мм Размер [мм] Кол во Цвет Материал Описание Наименование Использование Поверхность Поз. приложение
Номер по каталогу Длина мм Размер [мм] Кол во Цвет Материал Описание Наименование Использование Поверхность Поз. приложение
6.0 M2.5 х 6 В упаковке 100 шт. никелированная сталь Винты со сферо-цилиндрической головкой и звездообразным шлицем, M2,5 M2,5 х 6, сталь никелированная требуется для крепления печатных плат без разъемов - - -
7.0 M2.5 х 7 В упаковке 100 шт. никелированная сталь Винт Torx со сферо-цилиндрической головкой M2,5 х 7, для прямого монтажа на Z-рельс - для крепления разъемов к перфорированному рельсу 2,5 х 7, в упаковке 100 шт. никелированный Поз. 3 Для монтажа Z-рельсов и соединителей