Винт с цилиндрической головкой, прямой шлиц

Изображение для Cheesehead screw with slot M4 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

 
Номер по каталогу Кол во Поз. Описание Длина мм Материал Размер [мм] Необходимое количество при 3 U Необходимое количество при 6 U
Номер по каталогу Кол во Поз. Описание Длина мм Материал Размер [мм] Необходимое количество при 3 U Необходимое количество при 6 U
В упаковке 100 шт. 2 Винт с цилиндрической головкой - - - - -
В упаковке 100 шт. - - - - - - -
100 штук - - - - - - -
100 штук 2 Винт с цилиндрической головкой, прямой шлиц, M2,5 х 6 6.0 Сталь, покрытие - никель M2,5 × 6 2 2