Гайка

Изображение для Гайка из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Гайка

    Принадлежности:

    Гайка

    Тип:

    Отдельные компоненты

    Аксессуар Тип:

    Оборудование - Винтовые, орехи и шайбы

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Тип
 
Номер по каталогу Материал Размер [мм] Кол во Материал Поз. Описание Использование Применение Высота U Необходимое количество при 3 U Необходимое количество при 6 U
Номер по каталогу Материал Размер [мм] Кол во Материал Поз. Описание Использование Применение Высота U Необходимое количество при 3 U Необходимое количество при 6 U
Сталь, никелированная M2,5 В упаковке 100 шт. Сталь, покрытие - никель 22 Квадратная гайка Крепление ручки к передней панели - - - -
Сталь, никелированная M2,5 В упаковке 100 шт. сталь, покрытие ‐ никель 15 - - При использовании поз. 5 и 5b 6 3 6