Крепление печатных плат (слот 2)

Изображение для Крепление печатных плат (слот 2) из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 24812-301
Back To Product
  • Печатная плата задвигается в установленные в кассете направляющие
  • Фиксация происходит при монтаже задней стенки
  • Подходит для кассет с направляющими

    Описание:

    Крепление печатных плат, начиная от слота 2

    Серия изделий:

    Frame Type Plug-In Units

    Примечание:

    Винт Torx со сферо-цилиндрической головкой (24560‐178) для крепления печатных плат без разъемовВинт Torx со сферо-цилиндрической головкой (24812‐600) для крепления разъемов на печатной плате, для кассет высотой 6 U (посередине)

    Тип:

    Отдельные компоненты

    Материал:

    Алюминий

    Аксессуар Тип:

    Оборудование - Винтовые, орехи и шайбы

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Кол во В упаковке 5 пар
Описание Крепление ‐ цинк (литье под давлением); винт ‐ torx со сферо‐цилиндрической головкой М2,5 х 10; печатная плата вставляется в направляющую, штырек фиксируется в задней стенке