Зажим‐фиксатор для пластмассовой трапециевидной ручки

Изображение для Зажим‐фиксатор для пластмассовой трапециевидной ручки из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 21101-239
Back To Product
  • Монтажные принадлежности для ручек от 5 до 42 HP

    Описание:

    Штифт‐фиксатор для трапециевидной ручки; PPE, UL 94 V‐0, цвет черный

    Серия изделий:

  • Frame Type Plug-In Units
  • Plug in units
  • Тип:

    Отдельные компоненты

    Материал:

    Алюминий

    Аксессуар Тип:

    Оборудование - Винтовые, орехи и шайбы

    черный:

    Black

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Размер [мм] -
Кол во В упаковке 100 шт.
Цвет цвет черный
Материал ПФЭ, UL94 V-0
Поз. 23
Описание Штифт-фиксатор
Наименование вспомогательная монтажная деталь от 5 до 42 HP