Винт Torx со сферо-цилиндрической головкой

Изображение для Винт Torx со сферо-цилиндрической головкой из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Единица складского учета: 24560-179
Back To Product
  • Винт Torx со сферо-цилиндрической головкой, самонарезающий
  • Для монтажа трапециевидных ручек на передние панели кассет PRO

    Описание:

    M2,5 x 10, оцинкованная сталь, самонарезающая резьба

    Принадлежности:

    Шайба

    Серия изделий:

  • EuropacPRO
  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • CompacPRO
  • Frame Type Plug-In Units
  • Приложение:

    Промышленная автоматизации

    Тип:

    Отдельные компоненты

    Аксессуар Тип:

    Оборудование - Винтовые, орехи и шайбы

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие
Ссылки

Technical Data

Длина мм 10.0
Размер [мм] 2.5 × 10
Кол во В упаковке 100 шт.
Материал сталь
Поверхность оцинкованная
Поз. Поз. 4
Описание Винт Torx со сферо‐цилиндрической головкой, M2,5 x 10, оцинкованная сталь, самонарезающий