Винты для крепления компонентов rugged: горизонтальный рельс — боковая стенка — верхняя крышка — угловой профиль

Изображение для Винты для крепления компонентов rugged: горизонтальный рельс — б из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Винты для следующих креплений: боковая стенка rugged — горизонтальный рельс; боковая стенка rugged — верхняя или нижняя крышка; боковая стенка rugged — угловой профиль

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Длина мм
Материал
Тип
 
Номер по каталогу Длина мм Материал Размер [мм] Кол во Материал Поверхность Описание Цвет Наименование Поз. приложение
Номер по каталогу Длина мм Материал Размер [мм] Кол во Материал Поверхность Описание Цвет Наименование Поз. приложение
18.0 Нержавеющая сталь M4 x 18 В упаковке 100 шт. Нержавеющая сталь нержавеющ. Винт Torx с потайной головкой, M4 × 18, стопорное лаковое покрытие, нержавеющая сталь - - - -
14.0 Нержавеющая сталь M4 х 14 В упаковке 100 шт. Нержавеющая сталь нержавеющ. Винт Torx с потайной головкой, M4 × 14, стопорное лаковое покрытие, нержавеющая сталь нержавеющ. - - -
14.0 Нержавеющая сталь M4 х 14 В упаковке 100 шт. Нержавеющая сталь нержавеющ. Винт Torx со сферо-цилиндрической головкой, M4 × 14, стопорное лаковое покрытие, нержавеющая сталь нержавеющ. - - -
10.0 Оцинкованная сталь M4 х 10 В упаковке 100 шт. Нержавеющая сталь нержавеющ. Винт Torx со сферо-цилиндрической головкой, M4 × 10, стопорное лаковое покрытие, нержавеющая сталь - - - -
8.0 Оцинкованная сталь M4 х 8 В упаковке 100 шт. Нержавеющая сталь нержавеющ. Винт Torx со сферо-цилиндрической головкой, M4 × 8, самонарезающий, стопорное лаковое покрытие, нержавеющая сталь - - - -
7.0 Оцинкованная сталь M4 х 7 В упаковке 100 шт. Нержавеющая сталь нержавеющ. Винт Torx с потайной головкой, M4 × 5?, стопорное лаковое покрытие, нержавеющая сталь - Для монтажа горизонтального рельса на боковую стенку корпуса, винт Torx со сферо-цилиндрической головкой, M4 x 7, оцинкованная сталь - -
10.0 Оцинкованная сталь M4 х 10 В упаковке 100 шт. Нержавеющая сталь нержавеющ. Винт с потайной головкой Torx, M4 × 10 - - - -
- Сталь, оцинкованная M4 В упаковке 100 шт. Сталь, оцинкованная оцинкованная Квадратная гайка М 4, оцинкованная - - Поз. 3 Для крепления компонентов к боковым панелям, контактным рейкам, опорным панелям