Передние панели, съемные модули и кассеты

ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНУЮ
МОДУЛЬНУЮ КОНСТРУКЦИЮ, СООТВЕТСТВУЮЩИЮ
ВАШИМ УСЛОВИЯМ
ПРИМЕНЕНИЯ

Передние панели

Компания Pentair предлагает широкий выбор передних панелей и их комплектов. Все они отвечают требованиям стандартов IEC, IEEE и PICMG. Любую модель можно модифицировать за счет индивидуальных вырезов и высококачественной трафаретной печати.

  • Передние панели и вставные модули Schroff
    Предназначены для размещения и защиты печатных плат, а также для обеспечения ввода-вывода при их монтаже в 19-дюймовом блочном каркасе, шасси или корпусе.

    • Поставляются в виде отдельных деталей или предварительно собранных комплектов с передними
       панелями, ручками, экранированием и крепежными элементами
    • Комплекты вставных модулей поставляются неэкранированными и в исполнении с возможностью
       экранирования
    • Предлагается широкий выбор стандартных изделий из разных материалов и с различной обработкой
       поверхности
    • Возможно индивидуальное исполнение выемок, круглых отверстий и нанесение высококачественной
       цветной печати



Передние панели съемные модули кассеты
Конструкция
Отдельные детали    
Предварительно собранные комплекты с передними панелями, ручками и крепежными элементами  
Стандарты      
IEC 60297-3-101
IEC 60297-3-102  
IEC 60297-3-103  
IEEE 1101,10/10
PICMG 3.0, Rev.3 (ATCA)  
PICMG AMC.0 R 2.0  
MicroTCA.1 and MicroTCA.4  
Спецификации изделия      
Полная защита плат    
ЭМС-защита на уровне плат    
Механическая защита на уровне плат    
Поверхность      
Алюминий, прозрачное хромирование    
Алюминий, прозрачное анодирование,
необработанная кромка
   
Алюминий, передняя сторона анодированная,
задняя — пассивированная
   
Поверхность AdvancedTCA/MicroTCA      
Нержавеющая сталь    
Алюминий