Varistar MIL, экранированный

Изображение для Varistar MIL, экранированный из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Шкаф (IP 55) для очень высоких сейсмических и мобильных нагрузок (с амортизаторами)
  • Протестирован по стандарту MIL-STD-901D
  • Двойная защита против коррозии (оцинкованный и с порошковый покрытием)
  • Четыре амортизаторные пружины снизу и две сверху
  • ЭМС-защита 60 дБ при 1 ГГц, 40 дБ при 3 ГГц (IEC 61587-3)
  • Задняя стенка с горизонтальным делением для монтажа, например, панелей кабельного ввода

    Серия изделий:

    Varistar

    Степень защиты:

    IP 55 или NEMA 12

    Экранирование:

    да

    Тип:

    Стационарный шкаф

    Допустимая статическая нагрузка:

    статическая 400 кг

    динамическая нагрузка:

    динамическая 150 кг

    Сертификация:

    MIL 901D

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Кол во Глубинa D мм Описание Экранирующее действие при 1 ГГц Высота U
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Кол во Глубинa D мм Описание Экранирующее действие при 1 ГГц Высота U
800.0 1800.0 600.0 1 шт. 800.0 С тросовыми амортизаторами 60 дБ 38
800.0 1800.0 600.0 - 800.0 С амортизаторами из эластомера 60 дБ 38