Data Center Monitoring

Контроль для эффективного управления инфраструктурой центра обработки данных

Контроль для эффективного управления инфраструктурой центра обработки данных
SCHROFF

Компания nVent предлагает оборудование для отдельных шкафов и для их рядов, в том числе широкий ассортимент датчиков, готовых к работе сразу после включения. Они контролируют такие важные параметры, как температура, влажность воздуха, состояние двери, наличие дыма, воздушный поток, разность давлений, утечки, а также предоставляют возможность наблюдения с помощью веб-камеры. Эти датчики также можно применять для контроля за работой воздушно-водяных теплообменников Schroff и управления ими. Эксплуатационные параметры можно задавать, а температурой, частотой вращения вентилятора и протоколами ошибок — управлять удаленно.

  • Информация о наших изделиях: контроль
    Система Schroff для управления шкафами EMX 888 — эффективный компонент контроля за работой центра обработки данных, который может управлять восемью теплообменниками. Система оснащена восемью входами датчиков, которые рассчитаны на 128 значений температуры, воздушного потока и других параметров окружающей среды. Эти данные выводятся на локальный дисплей и доступны удаленно через веб-интерфейс по сети Ethernet.

    Система Schroff для управления шкафами EMX 111 — менее дорогостоящий вариант для решений на
    базе стоек. Она рассчитана на один воздушно-водяной теплообменник и регистрирует до 16 значений датчиков.

Перечень товаров
Изделия (  1— 6 из 6  )
:
Сравнить выбранное compare product
Перечень изделий
Единица складского учета:60110-446
Единица складского учета:60110-232