Varistar LHX 3, Шкаф c Воздушно-водяной теплообменник (3 кВт)

Изображение для Varistar LHX 3, Шкаф c Воздушно-водяной теплообменник (3 кВт) из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Теплый воздух сверху направляется вентилятором через воздушно-водяной теплообменник вниз; воздух проводится по специальному воздушному каналу в боковых стенках.
  • Шкаф, степень защиты IP 55, RAL 7021, с воздушно-водяным теплообменником (3 кВт) в цоколе (выдвижном)
  • Допустимая статическая нагрузка 1000 кг (усиленный каркас Heavy‐Duty)
  • Шкаф со степенью защиты IP 55, RAL 7021, со стеклянной передней дверью
  • Очень низкий уровень шума 45 дБ (A)

    Серия изделий:

    Varistar

    Степень защиты:

    IP 55 или NEMA 12

    Экранирование:

    Нет

    Дверь/задняя стенка:

    Остекленная передняя дверь и сплошная задняя дверь

    Тип:

    Стационарный шкаф

    Допустимая статическая нагрузка:

    статическая 1000 кг

    Материал:

    Стальная рама и стальные детали облицовки

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U / мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Глубинa D мм Цвет Описание Высота U
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Глубинa D мм Цвет Описание Высота U
800.0 2000.0 600.0 800.0 RAL 7021 230 Вперем. тока 38
800.0 2200.0 600.0 800.0 RAL 7021 230 Вперем. тока 42