Перегородка

Изображение для Перегородка из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Боковой монтаж — защищает от несанкционированного доступа
  • В рядных шкафах воздушная заглушка заменяет боковую стенку

    Серия изделий:

    Varistar

    Тип:

    Воздушные buffles, обложки разделения

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
??? ?????? ???????? ??
 
Номер по каталогу Кол во Для шкафов глубиной мм Наименование Для высоты шкафа Высота U Для шкафов высотой
Номер по каталогу Кол во Для шкафов глубиной мм Наименование Для высоты шкафа Высота U Для шкафов высотой
1 шт. 1000.0 Сталь 1 мм, алюцинк; монтаж сбоку на шкафу защищает от несанкционированного доступа 2000.0 42 42
1 шт. 1200.0 Сталь 1 мм, алюцинк; монтаж сбоку на шкафу защищает от несанкционированного доступа 2000.0 42 42
1 шт. 1000.0 Сталь 1 мм, алюцинк; монтаж сбоку на шкафу защищает от несанкционированного доступа 2200.0 47 47
1 шт. 1200.0 Сталь 1 мм, алюцинк; монтаж сбоку на шкафу защищает от несанкционированного доступа 2200.0 47 47
1 шт. 1000.0 Сталь 1 мм, алюцинк; монтаж сбоку на шкафу защищает от несанкционированного доступа 2450.0 52 52
1 шт. 1200.0 Сталь 1 мм, алюцинк; монтаж сбоку на шкафу защищает от несанкционированного доступа 2450.0 52 52