рышка Воздухоразделение, комплект передняя панель, Передние панели наборе, для шкафовшириной 800 мм, сотверстиямикабельного ввода

Изображение для рышка Воздухоразделение, комплект передняя панель, Передние панели из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Панели кабельного ввода, пальцы для укладки кабелей и кабельные каналы для шкафов шириной 800 мм
  • Уплотнители, UL 94 HF-1, от -20 до 100 °C
  • Возможна установка в ряд сетевых и серверных шкафов
  • Сплошные для Прокладка кабеля
  • Заглушки предотвращают нежелательное короткое замыкание воздушных потоков спереди, т. е. смешивания горячего отработанного воздуха с приточным

    Серия изделий:

    Varistar

    Тип:

    Воздушные buffles, обложки разделения

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U / мм
Configuration
Cutouts
 
Номер по каталогу Высота U Высота мм Наименование Описание отверстиямикабельного ввода Для шкафов высотой Кол во
Номер по каталогу Высота U Высота мм Наименование Описание отверстиямикабельного ввода Для шкафов высотой Кол во
42 2000.0 Исполнения для установки с траверсой Для утопленной на 70/145/220 мм 19" плоскости с отверстиями для кабельного ввода 42 В упаковке 1 комплект
47 2200.0 Исполнения для установки с траверсой Для утопленной на 70/145/220 мм 19" плоскости с отверстиями для кабельного ввода 47 В упаковке 1 комплект
52 2450.0 Исполнения для установки с траверсой Для утопленной на 70/145/220 мм 19" плоскости с отверстиями для кабельного ввода 52 В упаковке 1 комплект
42 2000.0 Исполнения для установки с кронштейном для уменьшения монтажной ширины Для утопленной на 70 мм 19" плоскости с отверстиями для кабельного ввода 42 В упаковке 1 комплект
42 2000.0 Исполнения для установки с кронштейном для уменьшения монтажной ширины Для утопленной на 145 мм 19" плоскости с отверстиями для кабельного ввода 42 В упаковке 1 комплект
42 2000.0 Исполнения для установки с кронштейном для уменьшения монтажной ширины Для утопленной на 220 мм 19" плоскости с отверстиями для кабельного ввода 42 В упаковке 1 комплект
42 2000.0 Исполнения для установки с кронштейном для уменьшения монтажной ширины Для утопленной на 220 мм 19" плоскости с пальцами для укладки кабелей 42 В упаковке 1 комплект
42 2000.0 Исполнения для установки с кронштейном для уменьшения монтажной ширины Для утопленной на 220 мм 19" плоскости с кабельным каналом 42 В упаковке 1 комплект
47 2200.0 Исполнения для установки с кронштейном для уменьшения монтажной ширины Для утопленной на 70 мм 19" плоскости с отверстиями для кабельного ввода 47 В упаковке 1 комплект
47 2200.0 Исполнения для установки с кронштейном для уменьшения монтажной ширины Для утопленной на 145 мм 19" плоскости с отверстиями для кабельного ввода 47 В упаковке 1 комплект
47 2200.0 Исполнения для установки с кронштейном для уменьшения монтажной ширины Для утопленной на 220 мм 19" плоскости с отверстиями для кабельного ввода 47 В упаковке 1 комплект
47 2200.0 Исполнения для установки с кронштейном для уменьшения монтажной ширины Для утопленной на 220 мм 19" плоскости с пальцами для укладки кабелей 47 В упаковке 1 комплект
47 2200.0 Исполнения для установки с кронштейном для уменьшения монтажной ширины Для утопленной на 220 мм 19" плоскости с кабельным каналом 47 В упаковке 1 комплект