Крыша

Изображение для Крыша из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Крыши для изоляции двух рядов шкафов сверху
  • Для коридоров шириной 1200 мм
  • Универсальный профиль крыши позволяет увеличить высоту коридора на 84 мм; заказывается отдельно
  • Крышу можно снять изнутри (обеспечивает доступ к освещению и облегчает работы по обслуживанию)

    Серия изделий:

    Varistar

    Тип:

    Элементы крыши

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ширина мм
 
Номер по каталогу Ширина мм Кол во Описание Наименование
Номер по каталогу Ширина мм Кол во Описание Наименование
600.0 1 шт. Для ширины шкафа 600 мм (ширина коридора 1200 мм) Стальная рама, RAL 7021, с однослойным закаленным стеклом (VSG) толщиной 7 мм, ширина коридора 1200 мм
800.0 1 шт. Для ширины шкафа 800 мм (ширина коридора 1200 мм) Стальная рама, RAL 7021, с однослойным закаленным стеклом (VSG) толщиной 7 мм, ширина коридора 1200 мм
300.0 1 шт. Для ширины шкафа 300 мм (ширина коридора 1200 мм) Сталь 2 мм, RAL 7021, ширина коридора 1200 мм