Изолированные коридоры

Индивидуальные решения для изоляции коридоров

Индивидуальные
решения для изоляции
коридоров

Для бесперебойной работы оборудования необходимо обеспечить отвод тепла, выделяемого электронными компонентами, чтобы исключить перегрев. В современных центрах обработки данных, где плотность мощности электронного оборудования постоянно растет, охлаждение является важной статьей эксплуатационных затрат. Эти затраты можно оптимизировать за счет эффективного управления воздушными потоками внутри центра обработки данных.
Изолированные коридоры — идеальное решение для оптимального управления охлаждающим воздухом путем разделения горячего и холодного воздушных потоков. Улучшенное охлаждение повышает эффективность использования электроэнергии и оптимизирует отвод тепла внутри центра обработки данных. Все это способствует снижению эксплуатационных затрат.
Измерения физических характеристик в центрах обработки данных клиентов подтвердили, что применение изолированных коридоров позволяет оптимизировать температуру, что может привести к сокращению энергопотребления на 30 %.

Modular Data Center Infrastructure Solutions


Комплексное решение для изоляции коридоров включает в себя:
• стационарные верхние крышки и автоматические верхние крышки, которые открываются в случае
   возгорания;
• двери с ручным или автоматическим управлением для доступа к отсеку;
• комплекты для управления воздушным потоком, которые изолируют стойку и шкафы и практически
   устраняют потери объема воздуха, циркулирующего внутри центра обработки данных.

Инвестиции в систему изолированных коридоров быстро окупаются без таких дополнительных издержек, как эксплуатационные затраты на обслуживание.

  • Изолированные коридоры
    На основе платформы Varistar торговой марки Schroff компания nVent предлагает универсальную модульную систему для создания изолированных коридоров, в которую входят верхние крышки, входные двери и комплекты для управления воздушным потоком.

    Входные двери коридоров:
    • двери, раздвигаемые вручную;
    • распашные двери;
    • автоматические раздвижные двери, которые могут быть оснащены электронными замками и
       интегрированы в систему контроля Schroff. Если обеспечить контроль доступа к отсеку, можно убрать
       двери шкафа. Это улучшит доступ воздуха к оборудованию и повысит эффективность охлаждения.

    Верхние крышки
    Они выполнены из прозрачного, устойчивого к царапинам, невоспламеняющегося тонированного стекла, которое встроено в стальную раму. В крышках предусмотрено место для спринклеров системы пожаротушения и оборудования для вытяжки дыма.
    • Стационарные верхние крышки.
    • Автоматические верхние крышки, которые открываются в случае сигнала тревоги, поданного человеком
       (например, в случае пожара).

    Комплекты для управления воздушным потоком:
    • направление охлажденного воздуха к входным вентиляционным отверстиям серверов и других
       компонентов, которым требуется охлаждение;
    • разделение холодного и горячего воздуха для наиболее эффективного охлаждения и снижения
       энергопотребления;
    • комплекты для сквозного охлаждения (от передней панели к задней);
    • комплекты для поперечного охлаждения и направления потоков воздуха от стенок назад.

Перечень товаров
Изделия (  1— 12 из 23  )
:
Переключиться на представление таблицей
Переключиться на представление списком
  • 1
  • 2
Следующая страница
Сравнить выбранное compare product
Перечень изделий
Единица складского учета:10130-250
Переключиться на представление таблицей
Переключиться на представление списком
  • 1
  • 2
Следующая страница