Модульная система AdvancedTCA ECO,14 слотов, пост. ток

Изображение для Модульная система AdvancedTCA ECO,14 слотов, пост. ток из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Поддержка On-Blade Shelf Management
  • Система 14 U, 14 слотов, воздушный поток направлен спереди снизу назад вверх, 2 слота для Schroff Shelf Manager ACB-VI
  • Продуманная модульная конструкция позволяет реализовать множество вариантов модульной системы ECO в разных классах мощности
  • Управление вентиляторами через Schroff Shelf Manager, On- Blade Shelf Manager или в автономном режиме через датчик температуры в зоне впуска воздуха
  • Вентиляторная кассета под корзиной для плат со встроенным заменяемым воздушным фильтром, гнезда RJ-45 для подключения последовательных интерфейсов Schroff Shelf Manager и светодиоды для индикации сигналов тревоги Telco
  • Модульные системы Schroff ECO оптимально подходят для экономичного применения за счет сокращения возможностей горячей замены вентиляторных кассет, модулей PEM и CDM
  • Дополнительно подключаемый датчик температуры в зоне выпуска воздуха
  • Модуль PEM без функции горячей замены, подключение с задней стороны, версия 450 Вт на слот с резервированием, 250 Вт на слот - без резервирования

    Мощность:

    постоянный ток

    Rear I/O:

    Да

    Кол-во слотов:

    14

    Cooling:

    Передней и задней

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Backplane Type
Тип
 
Номер по каталогу воздушный поток Кол-во слотов Тип объединительной платы Скорость передачи данных Cooling capacity Напряжение Высота U Ширина HP
Номер по каталогу воздушный поток Кол-во слотов Тип объединительной платы Скорость передачи данных Cooling capacity Напряжение Высота U Ширина HP
Передней и задней 14 15 Replicated Mesh с конфигурацией Hub/Hub, шинный IPMB 40 Гбит/с 250 W / slot -48 или -60 Впост. тока 14 84
Передней и задней 14 15 Replicated Mesh с конфигурацией Hub/Hub, шинный IPMB 40 Гбит/с 450 W / slot -48 или -60 Впост. тока 14 84