- Степень защиты IP 55
- Двери с четырехточечным запиранием, боковые стенки на винтах
- Допустимая статическая нагрузка 800 кг
- Кабельный ввод спереди, сзади или снизу
- Экранирующее действие до 60 дБ при 1 ГГц и до 40 дБ при 3 ГГц (тестировано по стандарту IEC 61587‐3)
Серия изделий:
Varistar
Форма поставки:
в сборе
Примечание:
Специальные размеры и исполнения - в ServicePLUS EMC. Цоколь заказывается отдельно. Для монтажа полок и направляющих рельсов необходима еще одна пара монтажных профилей
Степень защиты:
IP 55 или NEMA 12~
Экранирование:
да
Дверь/задняя стенка:
Шкаф сплошной, спереди и сзади
Тип:
Стационарный шкаф
Допустимая статическая нагрузка:
статическая 800 кг
Материал:
Стальная рама и стальные детали облицовки
динамическая нагрузка:
не проверял
Connect With Us