Корпусная система VPX, 4 U, 5 слотов, с/без Rear I/O

Изображение для Системы на основе VPX 4 U, 5 слотов из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Охлаждение двумя радиальными вентиляторами, поток направлен спереди назад
  • Система для вертикальной установки печатных плат высотой 3 U и глубиной 160 мм
  • 19" блок питания, 250 Вт, 3 U, 8 HP (второй блок питания в дополнительной комплектации)
  • Объединительная плата VPX соответствует VITA 46, 5 слотов, 3 U, шаг 0,8", топология Full Mesh

    Спецификация:

    VPX

    Размеры:

    Desktop

    Мощность:

    Соответствие 19" размерам

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Rear I/O
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Кол-во слотов Описание Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Кол-во слотов Описание Высота U Ширина HP
275.0 177.0 5 без Rear I/O 4 44
275.0 177.0 5 With Rear I/O 4 44